(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de tubo para tubería general - Mini tipo hembra recto

Acoplamiento de tubo para tubería general - Mini tipo hembra recto
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PCF1/8-M3M
PCF1/8-M5M
PCF3-M3M
PCF3-M5M
PCF3-M5MW
PCF4-M3M
PCF4-M3MW
PCF4-M5M
PCF4-M5MW
PCF5/32-M3M
PCF5/32-M5M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1 Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2M3×0.5Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2M5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3M3×0.5Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103M5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3M5×0.8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M3×0.5Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4M3×0.5Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104M5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4M5×0.8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97M3×0.5Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97M5×0.8Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Latón Aplicación Standard/Mini
Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Hembra recta
Temperatura de operación 0::60 Tipos de tornillo de conexión 1 M hembra Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico