(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

para tubería general, conexión en tubo Mini-Type Branch en T

para tubería general, conexión en tubo Mini-Type Branch en T
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PD1/4-01M
PD1/4-M5M
PD1/4-M6M
PD1/8-01M
PD1/8-01MW
PD1/8-M3M
PD1/8-M3MW
PD1/8-M5M
PD1/8-M5MW
PD1/8-M6M
PD1/8-M6MW
PD3-01M
PD3-M3M
PD3-M3MW
PD3-M5M
PD3-M5MW
PD3-M6M
PD3-M6MW
PD4-01M
PD4-01MW
PD4-02M
PD4-02MW
PD4-M3M
PD4-M3MW
PD4-M5M
PD4-M5MW
PD4-M6M
PD4-M6MW
PD5/32-01M
PD5/32-02M
PD5/32-M5M
PD5/32-M6M
PD6-01M
PD6-01MW
PD6-02M
PD6-03M
PD6-M5M
PD6-M5MW
PD6-M6M
PD6-M6MW
PD180-M3M
PD180-M3MW
PD180-M5M
PD180-M5MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1 Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.35R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.35MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.35MM6×1Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2R1/8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2MM3×0.5Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2MM3×0.5Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2MM5×0.8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2MM6×1Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2MM6×1Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3MM3×0.5Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3MM3×0.5Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-3MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3MM5×0.8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3MM6×1Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3MM6×1Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4R1/8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4R1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4R1/4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104MM3×0.5Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4MM3×0.5Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4MM5×0.8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104MM6×1Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4MM6×1Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97R1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97MM6×1Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6R1/8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6R1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6R3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6MM5×0.8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6MM6×1Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6MM6×1Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.8MM3×0.5Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1.8MM3×0.5Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.8MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1.8MM5×0.8Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Temperatura de operación 0::60 Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico