(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquilla de montaje en tubo tipo mini para tubería general

Boquilla de montaje en tubo tipo mini para tubería general
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· La relación de volumen se ha miniaturizado en un 40% en comparación con el tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en miniatura de un toque en la industria.
· Ideal para tuberías de actuadores pequeños, etc.
· También se encuentran disponibles opciones de especificación en paquete gris claro y para sala blanca.
· La especificación de empaque de la sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de limpiar con aire limpio, el accesorio se empaqueta dentro de una sala limpia (ISO Clase 6 EQUIV).

PDF

 
Número de Parte
PIJ1/8M
PIJ3M
PIJ3MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

3Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Pezón Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico