(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de accesorio de tubo mini para tubo estándar, cruz A

Tipo de accesorio de tubo mini para tubo estándar, cruz A
  • Descuento por volumen

El volumen se redujo con éxito en un 40% en comparación con el tipo estándar.

[Características]
· Conexión instantánea ultrapequeña para tuberías neumáticas generales.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías utilizadas para actuadores pequeños, etc.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Para las especificaciones de embalaje de sala limpia, se utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se envasa en una sala limpia equivalente a ISO clase 6.

PDF

 
Número de Parte
PZA1/8M
PZA1/8MW
PZA3M
PZA3MW
PZA4M
PZA4MW
PZA6M
PZA6MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.2Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Cruz A Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico