(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para tubería general, tapa de tipo mini de montaje en tubo

para tubería general, tapa de tipo mini de montaje en tubo
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PPF3M
PPF3MC
PPF3MW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Apariencia Color Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Standard/MiniEspecificaciones estándarEspecificaciones regulares de embalaje
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Standard/Mini / Circunstancia limpiaEspecificaciones estándarEspecificaciones de embalaje de sala limpia
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Standard/MiniEspecificación gris claroEspecificaciones regulares de embalaje

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Fluido Aplicable Aire Tipo de montaje Otras formas
Otras formas Gorra Temperatura de operación 0::60 Tamaño de tubo 1(φ) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico