(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

para tubería general, montaje de tubo tipo mini, codo de 45 °

para tubería general, montaje de tubo tipo mini, codo de 45 °
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo ultrapequeño para tuberías neumáticas en general.
· Tamaño reducido con una relación de volumen del 40% respecto al tipo estándar.
· El anillo de liberación elíptico permite una fácil liberación del tubo.
· El tipo de ⌀1,8 mm es el primero en la industria con un toque mínimo.
· Óptimo para tuberías de pequeños actuadores y similares.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PLH3-M3M
PLH3-M5M
PLH4-01M
PLH4-M3M
PLH4-M5M
PLH4-M5MW
PLH4-M6M
PLH6-01M
PLH6-01MW
PLH6-02M
PLH6-02MW
PLH6-M5M
PLH6-M5MW
PLH6-M6M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1 Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3MM3×0.5Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3MM5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4MM3×0.5Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM5×0.8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4MM6×1Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6R1/8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

6R1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6R1/4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6MM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6MM5×0.8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6MM6×1Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo de 45 °
Temperatura de operación 0::60 Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico