(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexiones de tubo doble Y con diferentes diámetros para tuberías de uso general

Conexiones de tubo doble Y con diferentes diámetros para tuberías de uso general
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de conexiones de un toque para tuberías en general.

[Características]
· Conexión instantánea para tuberías neumáticas en general.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Rango extenso.
· Permite tuberías concentradas.
· El tipo triple (PKD, PKG y PKJ) y el tipo triple-doble (PKVD y PKVG) permiten tuberías concentradas compactas.
· Tipos de color gris claro y tipos empaquetados de sala limpia disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje para sala limpia utilizan grasa fluorada.
· Limpiado con aire limpio y empaquetado en una sala limpia equivalente a ISO clase 6.

PDF

 
Número de Parte
PRG6-4
PRG6-4W
PRG8-6
PRG8-6W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

64Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

86Gris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Diámetro diferente doble Y Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico