(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conexión de tubo Boquilla de diferente diámetro para tubería estándar

Conexión de tubo Boquilla de diferente diámetro para tubería estándar
  • Descuento por volumen

Muchos tipos de conexiones instantáneas para tuberías estándar.

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Puede cambiar el ángulo de despegue del cuerpo de resina después del montaje.
· Alineación diversa.
· Se admiten tuberías centralizadas

PDF

 
Número de Parte
PIG6-4
PIG6-4W
PIG8-4
PIG8-6
PIG8-6W
PIG10-6
PIG10-6W
PIG10-8
PIG10-8W
PIG12-8
PIG12-10
PIG12-10W
PIG16-10
PIG16-12
PIG16-12W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Diámetro de la junta aplicable 2
(mm)
Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

64Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

84NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

23 Días o más

86Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

106Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

108Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

128NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1210Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1610NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1612Gris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Pezones de diferentes diámetros Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico