(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Instalación general de tubos de plomería: zócalo de diferentes diámetros

Instalación general de tubos de plomería: zócalo de diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de accesorios de un toque para tuberías en general.

[Caracteristicas]
- Conexión instantánea para tuberías neumáticas de uso general.
- Ángulo de despegue cambiable en el cuerpo de resina después del montaje.
- Amplia alineación.
- Proporciona tuberías centralizadas.

PDF

 
Número de Parte
PFF01-M5
PFF02-01
PFF03-01
PFF03-02
PFF04-02
PFF04-03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo Tipos de tornillo lateral de diámetro pequeño Nominal de rosca lateral de diámetro pequeño
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8MM5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8Rc1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2Rc3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Otros Otras formas, tipos Zócalos de diferentes diámetros Material Latón
Tipos de tornillo Rc Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje Temperatura ambiente(℃) 0~60
Fluidos aplicables Agua, aire Apariencia Color Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico