(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor de tubo Casquillo de montaje extendido para tubo estándar

Racor de tubo Casquillo de montaje extendido para tubo estándar
  • Descuento por volumen

Muchos tipos de accesorios de un toque para tuberías estándar.

[Caracteristicas]
· Conexión instantánea para tuberías neumáticas generales.
· Puede cambiar el ángulo de despegue del cuerpo de resina después del montaje.
· Formación diversa.
· Tubería centralizada es compatible

PDF

 
Número de Parte
PF01-01
PF01-02
PF01-03
PF02-01
PF02-02
PF02-03
PF02-04
PF02-M5
PF03-01
PF03-02
PF03-03
PF03-04
PF04-04
PFM5-01
PFM5-M5
PFM5-M5L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal de hilo Tipos de tornillo lateral de diámetro pequeño Nominal de rosca lateral de diámetro pequeño Longitud total B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8Rc1/828.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8Rc1/421
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/8Rc3/822
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4Rc1/819
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4Rc1/433
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4Rc3/825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4Rc1/230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/4MM5×0.816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8Rc1/817.5
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

R3/8Rc1/422.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8Rc3/837
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/8Rc1/231
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/2Rc1/243
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MM5×0.8Rc1/814.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MM5×0.8MM5×0.819.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

MM5×0.8MM5×0.823

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tornillo⇔ Conexión de tornillo Tornillo <=> Forma de conexión de tornillo Cojinete Material Latón
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje Temperatura ambiente(℃) 0~60 Fluidos aplicables Agua, aire
Apariencia Color Especificaciones estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico