(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rama de montaje de tubo Codo universal hembra para tuberías generales

Rama de montaje de tubo Codo universal hembra para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Rica alineación.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se admiten tuberías centralizadas.
· Los tipos empaquetados en gris claro y sala limpia están disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PHF1/2-03
PHF1/2-04
PHF1/4-01
PHF1/4-02
PHF1/4-M5
PHF3/8-02
PHF3/8-03
PHF3/8-03W
PHF3/16-01
PHF3/16-02
PHF3/16-M5
PHF4-01
PHF4-M5
PHF4-M5W
PHF5/16-01
PHF5/16-02
PHF5/16-03
PHF5/32-01
PHF5/32-M5
PHF6-01
PHF6-02
PHF6-02W
PHF6-M5
PHF6-M5W
PHF8-01
PHF8-02
PHF8-02W
PHF8-03
PHF8-03W
PHF10-02
PHF10-03
PHF10-03W
PHF12-03
PHF12-03W
PHF12-04
PHF12-04W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1 Tornillo de conexión tipo 2 Nominal del hilo 2 Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12.7R3/8Rc3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12.7R1/2Rc1/2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.35R1/8Rc1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.35R1/4Rc1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6.35MM5×0.8M hembraM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-9.53R1/4Rc1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-9.53R3/8Rc3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-9.53R3/8Rc3/8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4.76R1/8Rc1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4.76R1/4Rc1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4.76MM5x0.8M hembraM5x0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104R1/8Rc1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104MM5×0.8M hembraM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-4MM5×0.8M hembraM5×0.8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-7.94R1/8Rc1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-7.94R1/4Rc1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-7.94R3/8Rc3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97R1/8Rc1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-3.97MM5x0.8M hembraM5x0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8Rc1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/4Rc1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6R1/4Rc1/4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106MM5×0.8M hembraM5×0.8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6MM5×0.8M hembraM5×0.8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/8Rc1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/4Rc1/4Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8R1/4Rc1/4Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R3/8Rc3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-8R3/8Rc3/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R1/4Rc1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/8Rc3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-10R3/8Rc3/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R3/8Rc3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12R3/8Rc3/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/2Rc1/2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12R1/2Rc1/2Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo Universal Femenino
Temperatura de operación 0::60 Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico