(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rama de montaje de tubos Rama hembra A para tuberías generales

Rama de montaje de tubos Rama hembra A para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Rica alineación.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se admiten tuberías centralizadas.
· Los tipos empaquetados en gris claro y sala limpia están disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PAF4-M5
PAF6-01
PAF8-02
PAF10-03
PAF10-03W
PAF12-03
PAF12-04
PAF12-04W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1 Tornillo de conexión tipo 2 Nominal del hilo 2 Apariencia Color
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4MM5×0.8M hembraM5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6R1/8Rc1/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8R1/4Rc1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10R3/8Rc3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10R3/8Rc3/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R3/8Rc3/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12R1/2Rc1/2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12R1/2Rc1/2Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Una rama Temperatura de operación 0::60
Rama A Rama Femenina Aye Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico