(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ramal de montaje de tubo doble Y para tubería general

Ramal de montaje de tubo doble Y para tubería general
  • Descuento por volumen

Se encuentran disponibles varios tipos de accesorios de un toque para tuberías en general.

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Rica alineación.
· Puede cambiar el ángulo de despegue del cuerpo de resina después del montaje.
· Se admiten tuberías centralizadas.
· Los tipos de color gris claro y los tipos empaquetados de sala limpia están disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PRX4-01
PRX4-02
PRX6-01
PRX6-01W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1 Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

61/8Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Doble rama Y Temperatura de operación 0::60
Tipos de tornillo de conexión 1 R Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico