(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de montaje de tubos Union Y para tuberías generales

Racor de montaje de tubos Union Y para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Varios productos disponibles.
· Puede cambiar el ángulo de despegue del cuerpo de resina después del montaje.
· Se habilita la tubería centralizada.
· Disponibles opcionalmente modelos en color gris claro y tipos empaquetados para sala limpia.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PYJ4
PYJ4W
PYJ6
PYJ6W
PYJ8
PYJ8W
PYJ10
PYJ10W
PYJ12
PYJ12W
PYJ16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

44Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

66Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

88Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1010Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1212Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1616Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Union Y Branch Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico