(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Racor de unión de tubos Union Triple para tuberías generales

Racor de unión de tubos Union Triple para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Varios productos disponibles.
· Puede cambiar el ángulo de despegue del cuerpo de resina después del montaje.
· Se habilita la tubería centralizada.
· Disponibles opcionalmente modelos en color gris claro y tipos empaquetados para sala limpia.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PKJ6-4
PKJ6-4W
PKJ8-4
PKJ8-4W
PKJ8-6
PKJ8-6W
PKJ10-8
PKJ10-8W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

646Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

646Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

848Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

848Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

868Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

868Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10810Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10810Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Union Triple Branch Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico