(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Ramal de montaje de tubos Doble rama Triple Doble para tuberías generales

Ramal de montaje de tubos Doble rama Triple Doble para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Rica alineación.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se admiten tuberías centralizadas.
· Los tipos empaquetados en gris claro y sala limpia están disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PKVD8-4-02
PKVD8-4-03
PKVD8-6-02
PKVD8-6-03
PKVD10-6-03
PKVD10-6-04
PKVD10-8-03
PKVD10-8-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Nominal del hilo 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

841/4
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

843/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

861/4
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

863/8
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1063/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1081/2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Triple Doble Rama Temperatura de operación 0::60
Tipos de tornillo de conexión 1 R Apariencia Color Especificaciones estándar Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico