(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Racor de montaje de tubo A para tubo estándar

Racor de montaje de tubo A para tubo estándar
  • Descuento por volumen

Muchos tipos de conexiones instantáneas para tuberías estándar.

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Puede cambiar el ángulo de despegue del cuerpo de resina después del montaje.
· Alineación diversa.
· Se admiten tuberías centralizadas

PDF

 
Número de Parte
PA4-M5
PA6-01
PA6-01W
PA8-02
PA10-03
PA10-03W
PA12-04
PA12-04W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1 Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104MM5×0.8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106R1/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-6R1/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108R1/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010R3/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-10R3/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012R1/2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12R1/2Especificación gris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Una rama Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico