(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Alineación variada.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se habilita la tubería centralizada.
· Tipos de color gris claro y tipos empaquetados de sala limpia disponibles como opciones.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
PTJ4-01 |
PTJ4-M5 |
PTJ6-01 |
PTJ6-02 |
PTJ6-M5 |
PTJ8-01 |
PTJ8-02 |
PTJ8-03 |
PTJ10-03 |
Cargando…
Tipo | Acoplamientos de un toque | Material del cuerpo | Latón | Aplicación | Standard/Mini |
---|---|---|---|---|---|
Fluido Aplicable | Agua / Aire | Tipo de montaje | Otras formas | Otras formas | PTJ |
Temperatura de operación | 0::60 | Apariencia Color | Especificaciones estándar | Especificaciones del paquete | Especificaciones regulares de embalaje |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente