(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conexión de tubos para tuberías generales - Unión de trípode

Conexión de tubos para tuberías generales - Unión de trípode
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Alineación variada.
· Puede cambiar el ángulo de despegue del cuerpo de resina después del montaje.
· Se habilita la tubería centralizada.
· Tipos de color gris claro y tipos empaquetados de sala limpia disponibles como opciones.
· Las especificaciones de embalaje de sala limpia definen el uso de grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PVU4
PVU6
PVU8
PVU10
PVU12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-4
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-6
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Tri Pod Union Temperatura de operación 0::60
Apariencia Color Especificaciones estándar Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico