(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo de conexión de tubo Codo de derivación para tubería general

Codo de conexión de tubo Codo de derivación para tubería general
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Rica alineación.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se admiten tuberías centralizadas.
· Los tipos empaquetados en gris claro y sala limpia están disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

PDF

 
Número de Parte
PLJ1/2
PLJ1/4
PLJ3/8
PLJ4
PLJ4W
PLJ5/16
PLJ6
PLJ6W
PLJ8
PLJ8W
PLJ10
PLJ10W
PLJ12
PLJ12W
PLJ16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Color del anillo de liberación Color del cuerpo de resina
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12.712.7BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-6.356.35BlancoNegro
10 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-9.539.53BlancoNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-44Gris claroGris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-7.947.94BlancoNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1066NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-66Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-88Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101010NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1010Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101212NegroNegro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-1212Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101616NegroNegro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Zócalo y reductor Zócalos, reductores Codo del zócalo Temperatura de operación 0::60
Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico