(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ramal de montaje de tubos Cross C para tuberías generales

Ramal de montaje de tubos Cross C para tuberías generales
  • Descuento por volumen

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas en general.
· Rica alineación.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se admiten tuberías centralizadas.
· Los tipos empaquetados en gris claro y sala limpia están disponibles como opciones.
· La especificación de embalaje para sala limpia utiliza grasa fluorada.
· Después de la purificación con aire limpio, el artículo se empaqueta en una sala limpia equivalente a ISO clase 6 que ha sido purificada con aire limpio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PZC1/2-3/8
PZC3/8-5/16
PZC5/16-1/4
PZC8-6
PZC10-8
PZC12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-12.79.53
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-9.537.94
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-7.946.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1086
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Cruz c Temperatura de operación 0::60
Apariencia Color Especificaciones estándar Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico