(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Colocación de tubos para uso general de tuberías, codo de 45 °

Colocación de tubos para uso general de tuberías, codo de 45 °
  • Descuento por volumen

Una amplia variedad de conexiones de un toque para tuberías en general.

[Características]
· Racor instantáneo para tuberías neumáticas generales con conexión instantánea para tuberías neumáticas generales.
· Alineación variada.
· El ángulo de despegue del cuerpo de resina se puede cambiar después del montaje.
· Se habilita la tubería centralizada.

PDF

 
Número de Parte
PLH8-01
PLH8-01W
PLH8-02
PLH8-03
PLH8-03W
PLH10-01
PLH10-02
PLH10-03
PLH10-03W
PLH10-04
PLH12-02
PLH12-03
PLH12-04
PLH12-04W
PLH16-03
PLH16-04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1 Apariencia Color
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

81/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

81/8Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

81/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

83/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

83/8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

101/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103/8Especificación gris claro
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101/2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

121/4Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123/8Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

121/2Especificaciones estándar
10 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

121/2Especificación gris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

163/8Especificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

161/2Especificaciones estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo de 45 °
Temperatura de operación 0::60 Tipos de tornillo de conexión 1 R Especificaciones del paquete Especificaciones regulares de embalaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico