(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Acoplamiento de tubo químico, tipo químico, pezón con diferentes diámetros

Acoplamiento de tubo químico, tipo químico, pezón con diferentes diámetros
  • Descuento por volumen

Se utiliza PPS para el material del cuerpo principal para lograr una excelente resistencia al calor, retardo de llama y resistencia química.

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina PPS que tiene propiedades superiores de resistencia al calor, retardante de llama (UL94V-0) y resistencia química.
· FKM se utiliza en el sello.
· Tipos EPDM y NBR disponibles como extras opcionales.
· Todas las piezas utilizadas no deben quedar expuestas a la grasa.
· Cumple también con las leyes de saneamiento de alimentos de Japón (solo tipo FKM).
· No hay necesidad de preocuparse por el óxido o los iones metálicos.
· Seleccionable entre dos especificaciones de embalaje: embalaje normal y embalaje para sala limpia, según la aplicación específica.

PDF

 
Número de Parte
APIG6-4
APIG6-4C
APIG8-6
APIG8-6C
APIG10-8
APIG10-8C
APIG12-10
APIG12-10C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Diámetro de la junta aplicable 2
(mm)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calor64Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calor64Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calor86Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calor86Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calor108Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calor108Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calor1210Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calor1210Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PPS Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado
Tipo de montaje Otras formas Otras formas Pezones de diferentes diámetros Temperatura de operación 0::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico