(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo de unión de tipo químico T de unión para entornos limpios

Tubo de unión de tipo químico T de unión para entornos limpios
  • Descuento por volumen

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina PPS con propiedades superiores de resistencia al calor, retardante de llama (UL94V-0) y resistencia química.
· FKM se utiliza en el sello.
· Tipos EPDM y NBR disponibles como extras opcionales.
· Las piezas usadas no deben exponerse a la grasa.
· Cumple con las leyes de sanidad alimentaria de Japón (solo tipo FKM).
· No hay necesidad de preocuparse por el óxido o los iones metálicos.
· Dos especificaciones de embalaje disponibles: embalaje normal y embalaje para sala limpia, según la aplicación específica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
APE4
APE4C
APE4E
APE4EC
APE4N
APE4NC
APE6
APE6C
APE6E
APE6EC
APE6N
APE6NC
APE8
APE8C
APE8E
APE8EC
APE8N
APE8NC
APE10
APE10C
APE10E
APE10EC
APE10N
APE10NC
APE12
APE12C
APE12E
APE12EC
APE12N
APE12NC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de sellado Aplicación Fluido Aplicable Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~804Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~604Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~604Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~806Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~606Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~606Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~808Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~608Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~608Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6010Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6010Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8012Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6012Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6012Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PPS Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Camisetas de unión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico