(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para productos químicos, codo de tubo de tipo químico

Para productos químicos, codo de tubo de tipo químico
  • Descuento por volumen

Se utiliza PPS para el material del cuerpo principal para lograr una excelente resistencia al calor, retardo de llama y resistencia química.

[Características]
· Se utiliza PPS como material del cuerpo principal para lograr una excelente resistencia al calor, retardo de llama (UL94V-0) y resistencia química.
· FKM es una opción de uso para el sello. Otras opciones incluyen NBR y EPDM.
· Ninguna de las piezas utilizadas debe quedar expuesta a la grasa.
· También cumple con la ley de sanidad alimentaria de Japón (solo tipo FKM).
· No hay necesidad de preocuparse por el óxido o los iones metálicos.
· Hay dos especificaciones de embalaje disponibles para adaptarse a la aplicación: embalaje normal y embalaje para sala limpia.

PDF

 
Número de Parte
APL4-01
APL4-01-TP
APL4-01C
APL4-01E
APL4-01E-TP
APL4-01EC
APL4-01N
APL4-01NC
APL6-01
APL6-01-TP-C
APL6-01C
APL6-01E
APL6-01E-TP
APL6-01EC
APL6-01N
APL6-01N-TP
APL6-01NC
APL6-02
APL6-02-TP
APL6-02C
APL6-02E
APL6-02E-TP
APL6-02EC
APL6-02N
APL6-02N-TP
APL6-02NC
APL6-03
APL6-03-TP
APL6-03C
APL6-03E
APL6-03EC
APL6-03N
APL6-03NC
APL8-01
APL8-01-TP
APL8-01C
APL8-01E
APL8-01EC
APL8-01N
APL8-01NC
APL8-02
APL8-02-TP
APL8-02C
APL8-02E
APL8-02E-TP
APL8-02EC
APL8-02N
APL8-02NC
APL8-03
APL8-03-TP
APL8-03C
APL8-03E
APL8-03E-TP
APL8-03EC
APL8-03N
APL8-03NC
APL10-02
APL10-02-TP
APL10-02C
APL10-02E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de sellado Aplicación Fluido Aplicable Temperatura de operación Tamaño de tubo 1
(φ)
Nominal del hilo 1 Especificaciones del paquete Especificación de sello de parte de rosca
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8041/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8041/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Fluororubber] FKMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8041/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8041/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8041/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8041/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRAlimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6041/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6041/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Fluororubber] FKMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRAlimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6061/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRAlimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6061/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6061/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Fluororubber] FKMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/4Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8061/4Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRAlimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6061/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRAlimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6061/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6061/4Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8063/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8063/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Fluororubber] FKMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8063/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8063/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8063/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRAlimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6063/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6063/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Fluororubber] FKMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRAlimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6081/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6081/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Fluororubber] FKMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/4Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8081/4Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRAlimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6081/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6081/4Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8083/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8083/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Fluororubber] FKMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8083/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8083/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8083/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~8083/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRAlimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6083/8Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Estándar (caucho de nitrilo NBR)] Caucho nitrilo NBRCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogasAgua / Aire0~6083/8Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~80101/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

[Fluororubber] FKMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~80101/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones de la cinta de sellado
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Fluororubber] FKMCircunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~80101/4Especificaciones de embalaje de sala limpiaEspecificaciones estándar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

EPDMAlimentos · Relacionados con las drogas / Resistente al calorAgua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado0~80101/4Especificaciones regulares de embalajeEspecificaciones estándar

Cargando…

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PPS Material de la porción del hilo Resina PPS
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos masculinos
Tipos de tornillo de conexión 1 R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico