(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tubo de montaje PP-Series Bulkhead Union P para entornos limpios

Tubo de montaje PP-Series Bulkhead Union P para entornos limpios
  • Descuento por volumen

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina de polipropileno adecuada para ambientes limpios.
· EPDM se utiliza en el sello.
· Los tipos FKM y NBR están disponibles como extras opcionales.
· Se puede seleccionar polipropileno o SUS304 para el elemento de tornillo.
· Se permite el uso de aceite.
· El cuerpo de plástico es de color transparente para permitir observar el flujo de agua.
· Hay dos especificaciones de embalaje disponibles: embalaje normal y embalaje para sala limpia, según la aplicación deseada.

PDF

 
Número de Parte
PPMP4
PPMP4C
PPMP4F
PPMP4FC
PPMP6
PPMP6C
PPMP6F
PPMP6FC
PPMP8
PPMP8C
PPMP8F
PPMP8FC
PPMP10
PPMP10C
PPMP10F
PPMP10FC
PPMP12
PPMP12C
PPMP12F
PPMP12FC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de sellado Tamaño de tubo 1
(φ)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM4Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM4Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Fluororubber] FKM4Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Fluororubber] FKM4Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM6Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM6Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Fluororubber] FKM6Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Fluororubber] FKM6Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM8Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM8Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Fluororubber] FKM8Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Fluororubber] FKM8Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM10Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM10Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Fluororubber] FKM10Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Fluororubber] FKM10Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM12Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM12Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-[Fluororubber] FKM12Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-[Fluororubber] FKM12Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PP Aplicación Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Particiones uniones P
Temperatura de operación 0::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico