(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

para ambientes limpios, tipo de polipropileno para montaje en tubo, unión de diferentes diámetros recta

para ambientes limpios, tipo de polipropileno para montaje en tubo, unión de diferentes diámetros recta
  • Descuento por volumen

[Características]
· Material de polipropileno utilizado para un ambiente limpio.
· EPDM utilizado para sello de goma.
· Libre de aceite
· Fluido visible por color de carrocería transparente.
· Opción de embalaje en sala blanca.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PPG6-4
PPG6-4C
PPG6-4F
PPG6-4FC
PPG8-6
PPG8-6C
PPG8-6F
PPG8-6FC
PPG10-8
PPG10-8C
PPG10-8F
PPG10-8FC
PPG12-10
PPG12-10C
PPG12-10F
PPG12-10FC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de sellado Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EPDM64Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDM64Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-64Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-64Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EPDM86Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDM86Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

-86Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-86Especificaciones de embalaje de sala limpia
10 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

EPDM108Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDM108Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-108Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-108Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EPDM1210Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

EPDM1210Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-1210Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-1210Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PP Aplicación Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Diámetro diferente Unión recta
Temperatura de operación 0::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico