(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubo de Polipropileno Tipo Unión Y para ambientes limpios

Tubo de Polipropileno Tipo Unión Y para ambientes limpios
  • Descuento por volumen

Se utiliza resina PP para el material del cuerpo principal, lo que la hace ideal para entornos limpios.

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina de polipropileno adecuada para ambientes limpios.
· Se puede seleccionar polipropileno o SUS304 para el elemento de tornillo.
· EPDM se utiliza en el sello. Otras opciones incluyen FKM y NBR.
· Especificaciones sin aceite.
· El cuerpo de plástico es de color transparente para permitir observar el flujo de agua.
· Seleccionable entre dos especificaciones de embalaje: embalaje normal y embalaje para sala limpia, según la aplicación específica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PPY4
PPY4C
PPY4F
PPY4FC
PPY6
PPY6C
PPY6F
PPY6FC
PPY8
PPY8C
PPY8F
PPY8FC
PPY10
PPY10C
PPY10F
PPY10FC
PPY12
PPY12C
PPY12F
PPY12FC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de sellado Tamaño de tubo 1
(φ)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM4Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM4Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--4Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--4Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM6Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-EPDM6Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--6Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--6Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM8Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM8Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--8Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--8Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM10Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM10Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

--10Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--10Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EPDM12Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-EPDM12Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

--12Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

--12Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PP Aplicación Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro Unión, diámetro igual Unión Y
Temperatura de operación 0::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico