(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector tipo tubo de polipropileno para ambientes limpios

Conector tipo tubo de polipropileno para ambientes limpios
  • Descuento por volumen

Se utiliza resina PP para el material del cuerpo principal, lo que la hace ideal para entornos limpios.

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina de polipropileno adecuada para ambientes limpios.
· Se puede seleccionar polipropileno o SUS304 para la parte del tornillo.
· EPDM se utiliza en el sello. Otras opciones incluyen FKM y NBR.
· No se permite aceite.
· La alta transparencia permite observar fácilmente el líquido que contiene.
· Seleccionable entre dos especificaciones de embalaje (embalaje normal y embalaje de sala limpia) según la aplicación específica.

PDF

 
Número de Parte
PPP4
PPP4C
PPP6
PPP6C
PPP8
PPP8C
PPP10
PPP10C
PPP12
PPP12C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de articulación aplicable 1
(mm)
Especificaciones del paquete
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

4Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

6Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

8Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Especificaciones de embalaje de sala limpia
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

12Especificaciones regulares de embalaje
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

12Especificaciones de embalaje de sala limpia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PP Aplicación Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Otras formas Otras formas Enchufe
Temperatura de operación 0::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico