(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo de montaje Tipo de polipropileno Rama Y para entornos limpios Tornillo Parte SUS304 (Números de pieza)

Tubo de montaje Tipo de polipropileno Rama Y para entornos limpios Tornillo Parte SUS304
  • Descuento por volumen

Se utiliza resina de PP para el material del cuerpo principal, lo que lo hace ideal para entornos limpios.

[Características]
· El cuerpo principal utiliza resina de polipropileno, que es adecuada para entornos limpios.
· Se puede seleccionar polipropileno o SUS304 para la sección de rosca.
· EPDM se utiliza en el sello. Otras opciones seleccionables incluyen FKM y NBR.
· Sin especificación de aceite.
· El cuerpo de plástico es transparente para permitir la observación visual del líquido que fluye.
· Seleccionable entre dos especificaciones de embalaje.: embalaje normal y de sala blanca para adaptarse a la aplicación específica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial de sellado Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de tornillo de conexión 1 Nominal del hilo 1 Especificaciones del paquete Especificación de sello de parte de rosca

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo Resina PP Aplicación Circunstancia limpia / Alimentos · Relacionados con las drogas
Fluido Aplicable Agua / Aire / Químicos, solventes / Gas mezclado Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Rama Y
Temperatura de operación 0::80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico