(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva serie conjunta GWY □ -0

Nueva serie conjunta GWY □ -0
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo.
Conexión en T en Y

PDF

 
Número de Parte
GWY64-0
GWY66-0
GWY86-0
GWY88-0
GWY1010-0
GWY108-0
GWY1212-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de montaje Unión, diámetro igual Unión, diámetro desigual Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión Y] Camisetas en forma de Y64
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unión con el mismo diámetro[Unión Y] Camisetas en forma de Y-6-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión Y] Camisetas en forma de Y86
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unión con el mismo diámetro[Unión Y] Camisetas en forma de Y-8-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unión con el mismo diámetro[Unión Y] Camisetas en forma de Y-10-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unión con diferentes diámetros.-[Diámetro desigual Unión Y] Camisetas en forma de Y108
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unión con el mismo diámetro[Unión Y] Camisetas en forma de Y-12-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Resina ignífuga (equivalente a UL94 V-0) Empaquetadura Estándar (NBR)
Aplicación Mini estándar Fluidos aplicables Aire Temperatura de operación -10::60
Opción Ninguno Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material
Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico