(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Nueva serie conjunta GWT □ - □

Nueva serie conjunta GWT □ - □
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo.
Conexión en T doble

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GWT6-M5

 
Número de Parte
GWT6-M5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Resina ignífuga (equivalente a UL94 V-0) Empaquetadura Estándar (NBR)
Pezón martillado Latón (niquelado electrolítico) Aplicación Mini estándar Fluidos aplicables Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Camiseta de la rama Temperatura de operación -10::60
Tamaño de tubo 1(φ) 6 Diámetro del agujero de conexión de tubería M Conexión del tubo diámetro del puerto 1 tornillo macho M5
Opción Ninguno Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material
Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GWT6-M5 de la serie Nueva serie conjunta GWT □ - □.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico