(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva serie conjunta GWS □ - □ -M (Números de pieza)

Nueva serie conjunta GWS □ - □ -M
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo.
Ajuste recto femenino

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GWS6-10-M

 
Número de Parte
GWS6-10-M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Latón (niquelado electrolítico) Empaquetadura Estándar (NBR)
Pezón martillado Latón (niquelado electrolítico) Fluidos aplicables Aire Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, dirección Hembra recta Temperatura de operación -10::60 Tamaño de tubo 1(φ) 6
Diámetro del agujero de conexión de tubería R Conexión del tubo diámetro del puerto 2 tornillo hembra 3/8 Opción Ninguno
Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GWS6-10-M de la serie Nueva serie conjunta GWS □ - □ -M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico