(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector recto, Serie GWS

Conector recto, Serie GWS
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo.
Ajuste recto

PDF

 
Número de Parte
GWS4-0
GWS6-0
GWS8-0
GWS10-0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Resina ignífuga (equivalente a UL94 V-0) Empaquetadura Estándar (NBR)
Aplicación Mini estándar Fluidos aplicables Aire Tipo de montaje Unión con el mismo diámetro
Unión, diámetro igual Recto Temperatura de operación -10::60 Opción Ninguno
Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias Límite material Sin límite de material Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico