(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de codo - serie GWL

Conector de codo - serie GWL
  • Descuento por volumen

Racor rápido para tuberías neumáticas. Tamaño compacto para ahorrar espacio. Cuerpo blanco resistente al fuego, respetuoso con el entorno de trabajo y el dispositivo.
Accesorio de codo simple

PDF

 
Número de Parte
GWL4-M5
GWL6-6
GWL6-8
GWL6-M5
GWL10-10
GWL12-8
GWL12-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Diámetro del agujero de conexión de tubería Conexión del tubo diámetro del puerto 1 tornillo macho
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4MM5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6R1/8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6MM5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10R3/8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12R1/4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12R3/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Cuerpo principal Resina ignífuga (equivalente a UL94 V-0) Empaquetadura Estándar (NBR)
Pezón martillado Latón (niquelado electrolítico) Aplicación Mini estándar Fluidos aplicables Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codos de base simple
Temperatura de operación -10::60 Opción Ninguno Especificaciones limpias No hay especificaciones limpias
Límite material Sin límite de material Especificaciones de resistencia al ozono Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico