(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De policarbonato, tipo GR, placa fija.

Ruedas - De policarbonato, tipo GR, placa fija.
  • Descuento por volumen

Ruedas de policarbonato tipo GR con placa fija para cargas ligeras. Resistente a la gasolina, aceite y resistencia química, para rangos de carga desde 35.00 a 80.00 daN.

PDF

Número de Parte
GR-25PC-G
GR-25PC-R
GR-38PC-G
GR-38PC-R
GR-50PC-G
GR-50PC-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Tipo de orificio de montaje Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga L1
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta W1
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
Color de la rueda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.001035Agujeros redondos (dos agujeros)29-36182512Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.001035Agujeros redondos (dos agujeros)29-36182512Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.002850Agujero circular361546253816Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

~35.002850Agujero circular361546253816Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003865Agujero circular452558405021Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35.01~80.003865Agujero circular452558405021Rojo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa fija Tope Ninguno Material de la rueda Policarbonato
Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Simplificación de la logística, carretilla de mano / Estantería de acero, muebles de carpintería
Categoría de carga Carga ligera Cojinetes de las ruedas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico