(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Seguidores de Rodillo - Rodillo completo, serie NATV.

Seguidores de Rodillo - Rodillo completo, serie NATV.
  • Descuento por volumen

Rodamiento utilizado para un mecanismo en el que el anillo exterior rueda sobre una pista. Los seguidores de rodillos no tienen vástago. Puede ser configurado un seguidor de rodillos o leva. La forma del anillo exterior puede ser cilíndrica o esférica. El material es acero al carbono. Disponibles con sellos.

PDF

 
Número de Parte
NATV5
NATV5/3AS
NATV5LL
NATV5LL/3AS
NATV5X
NATV5X/3AS
NATV5XLL
NATV6
NATV6/3AS
NATV6LL
NATV6X/3AS
NATV6XLL
NATV6XLL/3AS
NATV8
NATV8/3AS
NATV8LL
NATV8X/3AS
NATV8XLL
NATV10
NATV10/3AS
NATV10LL
NATV10X
NATV10X/3AS
NATV10XLL
NATV12/3AS
NATV12LL
NATV12X/3AS
NATV12XLL
NATV15
NATV15/3AS
NATV15LL
NATV15LL/3AS
NATV15X
NATV15X/3AS
NATV15XLL/3AS
NATV17/3AS
NATV17LL
NATV17X/3AS
NATV17XLL
NATV20
NATV20/3AS
NATV20LL/3AS
NATV20X/3AS
NATV20XLL/3AS
NATV25
NATV25/3AS
NATV25X/3AS
NATV25XLL
NATV30
NATV30/3AS
NATV30LL
NATV30XLL
NATV35/3AS
NATV35LL/3AS
NATV35X/3AS
NATV40/3AS
NATV40LL/3AS
NATV40XLL/3AS
NATV50X/3AS
NATV50XLL/3AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia6.59.3513000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidores de levasAnillo exterior esférico16118-NingunoEstándar----9.3513000-5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia6.59.3513000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia6.59.3513000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia6.59.3513000--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia6.59.3513000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico16125[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia6.59.3513000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia7.4511.710000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidores de levasAnillo exterior esférico191110-NingunoEstándar----11.710000-6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia7.4511.710000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia7.4511.710000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia7.4511.710000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico19126[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia7.4511.710000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia10.716.28500--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia10.716.28500--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia10.716.28500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia10.716.28500--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico24158[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia10.716.28500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia1220.36500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia13236000--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia13236000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia13236000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia13236000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico351915[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia18.4385000--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidores de levasAnillo exterior esférico351820-NingunoEstándar----385000-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico351915[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia18.4385000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico351915[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia18.4385000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico351915[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia18.4385000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidores de levasAnillo exterior cilíndrico351820-NingunoEstándar----385000-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico351915[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia18.4385000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico402117[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia19.4424500--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico402117[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia19.4424500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico402117[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia19.4424500--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico402117[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia19.4424500Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico472520[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia28.8614000--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidores de levasAnillo exterior esférico472425-NingunoEstándar----614000-20
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico472520[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia28.8614000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico472520[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia28.8614000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico472520[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia28.8614000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia31.573.53300--
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia31.573.53300--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia31.573.53300--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico522525[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia31.573.53300Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia47.51152600--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidores de levasAnillo exterior esférico622838-NingunoEstándar----614000-20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia47.51152600Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia47.51152600Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

47 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia521342200--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia521342200Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia521342200--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico803240[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia68.51712000--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico803240[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia68.51712000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico803240[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia68.51712000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico903250[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia762051600--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico903250[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoForma de rodillos completosPresencia762051600Con sello-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico