(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Seguidores de Rodillo - Con jaula, serie NATR. (Números de pieza)

Seguidores de Rodillo - Con jaula, serie NATR.
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

Rodamiento de forma esférica utilizado en un mecanismo en el que el anillo exterior rueda sobre la pista de rodadura. Distintas opciones configurables con o sin vástago, anillo exterior cilíndrico o esférico. Opciones con o sin sello.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NATR30XLL/3AS

 
Número de Parte
NATR30XLL/3AS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico622930[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia36664000Con sello-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de seguidor de rodillo Tipo no separable Eje Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NATR30XLL/3AS de la serie Seguidores de Rodillo - Con jaula, serie NATR..

Products like this...

Número de Parte
NATR10XLL
NATR12
NATR12CT
NATR35
NATR35LL/3AS
NATR35X
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCategoría Tipo de rodillo Rodillo OD D
(Ø)
Ancho de rodillo B
(mm)
ID de seguidor de rodillo
(mm)
Material Revestimiento de rodillos Tipo de seguidor de leva Unidad Método de guía de rodillos Anillo interior Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(kN)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(kN)
Velocidad rotacional permitida
(rpm)
Sello Diámetro interno F
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico301510[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia7.859.6510000Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico321512[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia8.8511.79000Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-Seguidores de levasAnillo exterior esférico321517-NingunoEstándar----10.312000Sin sello12
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia39773300Sin sello-
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Seguidor de rodillosAnillo exterior esférico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia39773300Con sello-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Seguidor de rodillosAnillo exterior cilíndrico722935[Acero al carbón] Acero al carbón--[Serie métrica] Sistema métricoTitular montadoPresencia39773300Sin sello-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico