(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida cuadrada de cuatro pernos, con espiga de hierro fundido

Unidades de rodamientos de montaje en brida: brida cuadrada de cuatro pernos, con espiga de hierro fundido
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Tipo de brida cuadrada
· Material del cuerpo de la unidad: Hierro fundido
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304

PDF

 
Número de Parte
C-UCFS311D1
C-UCFS312D1
C-UCFS315D1
C-UCFS316D1
CM-UCFS306D1
CM-UCFS310D1
CM-UCFS315D1
CM-UCFS316D1
CM-UKFS309D1
UCFS305
UCFS305D1
UCFS306
UCFS306D1
UCFS307
UCFS307D1
UCFS308
UCFS308D1
UCFS309
UCFS310
UCFS310D1
UCFS311
UCFS311D1
UCFS312
UCFS312D1
UCFS313D1
UCFS314
UCFS314D1
UCFS315D1
UCFS316D1
UCFS318D1
UCFS320
UCFS320D1
UCFS322
UCFS322D1
UCFS326D1
UCFS328D1
UKFS328D1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del diámetro interno del rodamiento Material del elemento rodante Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de cubierta Sello Método de lubricación Propiedades de temperatura Características resistentes al calor. Capacidad de carga dinámica básica Cr
(N)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero55--Cubierta de hierro fundido con sellos de goma.-Tipo de suministro de aceite--71500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero60--Cubierta de hierro fundido con sellos de goma.-Tipo de suministro de aceite--82000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero75--Cubierta de hierro fundido con sellos de goma.-Tipo de suministro de aceite--113000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero80--Cubierta de hierro fundido con sellos de goma.-Tipo de suministro de aceite--123000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-302670015000Tapa de cierre simple de hierro fundidoNingunoTipo de suministro de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-506200038500Tapa de cierre simple de hierro fundidoNingunoTipo de suministro de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero75--Tapa de cierre de hierro fundido-Tipo de suministro de aceite-Estándar113000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero80--Tapa de cierre de hierro fundido-Tipo de suministro de aceite-Estándar123000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Adaptador de agujero cónico-405300032000Tapa de cierre simple de hierro fundidoNingunoTipo de suministro de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-252120010900NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-252120010900NingunoNingunoTipo de suministro de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-302670015000NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Tornillo de fijación cilíndrico-302670015000NingunoNingunoTipo de suministro de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-353350019100NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-353350019100NingunoNingunoTipo de suministro de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-404050024000NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tornillo de fijación cilíndrico-404050024000NingunoNingunoTipo de suministro de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-455300032000NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-506200038500NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndrico-506200038500NingunoNingunoTipo de suministro de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero55----Tipo libre de aceite-Estándar71500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero55----Tipo de suministro de aceite-Estándar71500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero60----Tipo libre de aceite-Estándar82000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Tornillo de fijación cilíndricoAcero60----Tipo de suministro de aceite-Estándar82000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Tornillo de fijación cilíndricoAcero65----Tipo de suministro de aceite-Estándar92500
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero70----Tipo libre de aceite-Estándar104000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero70----Tipo de suministro de aceite-Estándar104000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero75----Tipo de suministro de aceite-Estándar113000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero80----Tipo de suministro de aceite-Estándar123000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero90----Tipo de suministro de aceite-Estándar143000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero100----Tipo libre de aceite-Estándar173000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero100----Tipo de suministro de aceite-Estándar173000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero110----Tipo libre de aceite-Estándar205000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero110----Tipo de suministro de aceite-Estándar205000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero130----Tipo de suministro de aceite-Estándar229000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Tornillo de fijación cilíndricoAcero140----Tipo de suministro de aceite-Estándar253000
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Adaptador de agujero cónicoAcero125----Tipo de suministro de aceite-Estándar253000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Forma de brida cuadrada Material del cuerpo de la unidad Hierro fundido
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico