(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo cojinete de acero inoxidable

Tipo cojinete de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Soportes para chumacera
· Tipo de almohada, categoría: Estándar
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
· Material del elemento rodante: ③Acero inoxidable 304

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
F-FS-UCPM208D1/L791
F-UCPM204/LP03
F-UCPM204D1/L791
F-UCPM205/LP03
F-UCPM205D1/L791
F-UCPM206/LP03
F-UCPM206D1/L791
F-UCPM207/LP03
F-UCPM207D1/L791
F-UCPM208/LP03
F-UCPM208D1/L596
F-UCPM209/LP03
F-UCPM209D1/L791
F-UCPM210/LP03
F-UCPM210D1/L791
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de almohada, categoría Material del cuerpo de la unidad Material del elemento rodante Diámetro del agujero del eje d
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Clasificación de carga básica, clasificación estática
(N)
Tipo de cubierta Sello Método de lubricación Propiedades de temperatura Características resistentes al calor. Capacidad de carga dinámica básica Cr
(N)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10-[Acero inoxidable] Acero fundido inoxidableAcero40---Cubierta de placa de acero inoxidable con doble sello de goma.-Tipo de suministro de aceite-Estándar22400
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable-2033.399006650NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero fundido inoxidableAcero20-----Tipo de suministro de aceite-Estándar9900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable-2536.5108007850NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero fundido inoxidableAcero25-----Tipo de suministro de aceite-Estándar10800
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable-3042.91500011300NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero fundido inoxidableAcero30-----Tipo de suministro de aceite-Estándar15000
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable-3547.61970015300NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero fundido inoxidableAcero35-----Tipo de suministro de aceite-Estándar19700
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable-4049.22240017800NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable-4049.22240017800NingunoNingunoTipo de suministro de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable-45542520020400NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero fundido inoxidableAcero45-----Tipo de suministro de aceite-Estándar25200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero inoxidable-5057.22700023200NingunoNingunoTipo libre de aceiteEstándar--
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Estándar[Acero inoxidable] Acero fundido inoxidableAcero50-----Tipo de suministro de aceite-Estándar27000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de unidad Unidad de rodamiento Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo de fijación cilíndrico
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico