(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Forma: Forma redonda
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Sin tratamiento de superficies
· Tipo de tornillo: Rosca métrica (fina)
· Escribe: Tuercas de seguridad
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AN00 |
AN01 |
AN02 |
AN03 |
AN04 |
AN05 |
AN06 |
AN07 |
AN08 |
AN09 |
AN10 |
AN11 |
AN12 |
AN13 |
AN14 |
AN15 |
AN16 |
AN17 |
AN18 |
AN19 |
AN20 |
AN23 |
AN24 |
AN25 |
AN26L |
AN27 |
AN29 |
AN30 |
AN32 |
AN36 |
AN38 |
Cargando…
Tipo | Tuerca de bloqueo | A | Forma redonda | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficies | Sin tratamiento de superficies | Tipo tornillo | Hilo métrico (fino) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente