(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Rodamiento de rodillos a rótula - Serie 2

Rodamiento de rodillos a rótula - Serie 2
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Tamaño estándar: Serie métrica
· Dirección de carga: Radial
· Forma de anillo de canalización: Rodillo autoalineante
· Número de filas de anillos de rodadura: doble fila

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
21308C
21308CC3
21308CD1
21308CK
21309C
21309CK
21310C
21310CK
21311
21313
21315
21315D1C3
21316D1C3
21317
21317K
21318
21320
22205EAW33
22206EAW33
22210EAD1
22210EAD1C3
22211EAD1
22212
22212EAD1
22213EAD1
22214EAD1
22215EAD1
22215EAKD1
22216EAD1
22222EAKD1
22224EAD1
22224EAKD1
22226EAD1
22226EAKD1
22226EMKD1C3
22228EAD1
22228EAKD1
22248BL1KC3
22256BL1C3
22308EAD1
22311EAD1
22312EAD1
22313EAD1
22314EAD1
22315EAD1
22320EAD1
22320EAKD1
22322EMKD1
22324EAD1
22326EAD1
23028EAD1
23028EAKD1
23028EMD1C3
23028EMKD1C3
23030EAKD1
23030EMKD1
23032EAD1
23032EAKD1
23034EAKD1
23126EAD1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Tipo de retenedor Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Anillo de rodamiento Símbolo de espacio interno Configuración del diámetro interior del eje. Tipo de eliminación de momi Símbolo de forma de anillo de rodamiento Frecuencia de revolución
(rpm)
Serie Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10409023Puñetazos88000-NingunoDiámetro cilíndrico--4900Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10409023Puñetazos88000-C3Diámetro cilíndrico--4900Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10409023Puñetazos88000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--4900Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10409023Puñetazos88000-NingunoAgujero cónico--4900Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-4510025Puñetazos102000-NingunoDiámetro cilíndrico--4400Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104510025Puñetazos102000-NingunoAgujero cónico--4400Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

105011027Puñetazos118000-NingunoDiámetro cilíndrico--4000Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

105011027Puñetazos118000-NingunoAgujero cónico--4000Forma C---
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

-5512029Momi quitando145000-NingunoDiámetro cilíndrico--3700Tipo 213---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106514033Momi quitando194000-NingunoDiámetro cilíndrico--3100Tipo 213---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107516037Momi quitando239000-NingunoDiámetro cilíndrico--2700Tipo 213---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107516037Momi quitando239000Con orificio de aceite, ranura de aceiteC3Diámetro cilíndrico--2700Tipo 213---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108017039Momi quitando260000Con orificio de aceite, ranura de aceiteC3Diámetro cilíndrico--2500Tipo 213---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108518041Momi quitando289000-NingunoDiámetro cilíndrico--2400Tipo 213---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

108518041Momi quitando289000-NingunoAgujero cónico--2400Tipo 213---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

109019043Momi quitando320000-NingunoDiámetro cilíndrico--2300Tipo 213---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010021547Momi quitando370000-NingunoDiámetro cilíndrico--2000Tipo 213---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-255218Puñetazos57300Con orificio de aceite, ranura de aceite (W33: especificaciones europeas)NingunoDiámetro cilíndrico--10400ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)

8 Días o más

10306220Puñetazos75700Con orificio de aceite, ranura de aceite (W33: especificaciones europeas)NingunoDiámetro cilíndrico--8800ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-509023Puñetazos130000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--5700ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10509023Puñetazos130000Con orificio de aceite, ranura de aceiteC3Diámetro cilíndrico--5700ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-5510025Puñetazos155000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--5300ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106011028Puñetazos--NingunoDiámetro cilíndrico---Tipo B (Tipo estándar)4547359799309214-19491150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6011028Puñetazos187000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--4800ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

106512031Puñetazos226000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico-K: agujero cónico cuyo diámetro interno es 1/12 del cono cónico estándar4400ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7012531Puñetazos235000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--4100ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7513031Puñetazos244000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--4000ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

107513031Puñetazos244000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico-K: agujero cónico cuyo diámetro interno es 1/12 del cono cónico estándar4000ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8014033Puñetazos278000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--3700ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1011020053Puñetazos472000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico-K: agujero cónico cuyo diámetro interno es 1/12 del cono cónico estándar2800ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012021558Puñetazos688000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico-K: agujero cónico cuyo diámetro interno es 1/12 del cono cónico estándar2400ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1012021558Puñetazos688000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--2400ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1013023064Puñetazos808000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--2200ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1013023064Puñetazos808000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--2200ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1013023064Momi quitando570000Con orificio de aceite, ranura de aceiteC3Agujero cónico--1800ULTAGE tipo EM---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014025068Puñetazos912000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--2000ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1014025068Puñetazos912000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--2000ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10240440120Puñetazos1940000-C3Agujero cónicoLatón de alta resistencia-920Tipo B (Tipo estándar)---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10280500130Puñetazos2310000-C3Diámetro cilíndricoLatón de alta resistencia-770Tipo B (Tipo estándar)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-409033Puñetazos169000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--5400ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-5512043Puñetazos296000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--3900ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-6013046Puñetazos340000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--3600ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6514048Puñetazos369000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--3300ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-7015051Puñetazos420000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--3000ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7516055Puñetazos491000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--2900ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010021573Puñetazos605000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--1800ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010021573Puñetazos605000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--1800ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1011024080Momi quitando745000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--1700ULTAGE tipo EM---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1012026086Puñetazos1170000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--1800ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-13028093Puñetazos1330000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--1600ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1014021053Puñetazos597000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--2100ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1014021053Puñetazos597000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--2100ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1014021053Momi quitando405000Con orificio de aceite, ranura de aceiteC3Diámetro cilíndrico--1700ULTAGE tipo EM---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1014021053Momi quitando405000Con orificio de aceite, ranura de aceiteC3Agujero cónico--1700ULTAGE tipo EM---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1015022556Puñetazos660000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--2000ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1015022556Momi quitando445000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--1500ULTAGE tipo EM---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016024060Puñetazos748000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--1800ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1016024060Puñetazos748000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--1800ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1017026067Puñetazos914000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoAgujero cónico--1700ULTAGE tipo EA---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1013021064Puñetazos710000Con orificio de aceite, ranura de aceiteNingunoDiámetro cilíndrico--1900ULTAGE tipo EA---

Cargando…

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo autoalineador Dirección de carga Radial Material del anillo interno / externo Acero
Número de filas de anillo de canalización Doble fila Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones / Medio ambiente Estándar
Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico