(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rodamientos de Bolas de Empuje - Abierto, una hilera, serie 51.

Rodamientos de Bolas de Empuje - Abierto, una hilera, serie 51.
  • Descuento por volumen

Un rodamiento con una bola entre un conjunto de placas de seguimiento (placa de seguimiento del eje y tablero de seguimiento de la carcasa) y un ángulo de contacto de 90°. [Características]: solo se puede aplicar una carga axial unidireccional y no una carga radial. - además, no es adecuado para rotación a alta velocidad.[aplicaciones] - equipos de acero, bombas, máquinas herramienta, generación de energía eólica, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
51100
51101
51102
51103
51104
51105
51106
51107
51109
51110
51112
51113
51114
51115
51116
51117
51118
51120
51200
51201
51202
51203
51204
51205
51206
51207
51208
51209
51210
51211
51212
51213
51214
51215
51216
51217
51218
51305
51306
51307
51309
51310
51311
51312
51314
51315
51318
51320
51406
51409
51410
51410A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Capacidad de carga dinámica básica
(N)
Max. Rpm permitidas
(rpm)
Tipo de retenedor
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-10249100006700Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-12269103006400Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-15289105006200Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-17309108006000Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-203510142005200Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-254211196004600Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-304711204004300Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-355212204003900Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-456514279003200Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-507014288003100Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-608517415002600Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-659018415002400Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-709518430002400Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7510019445002200Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8010519445002200Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8511019460002100Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9012022595001900Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10013525850001700Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-102611127005800Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-122811132005600Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-153212166005000Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-173512172004800Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-204014223004100Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-254715278003700Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-305216293003400Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-356218390002900Formación de resina
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-406819470002700Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-457320480002600Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-507822485002400Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-559025695002100Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-609526735002000Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-6510027750001900Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7010527760001800Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-7511027775001800Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8011528785001700Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-8512531955001600Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90135351170001400Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-255218355003200Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-306021430002800Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-356824555002400Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-458528800002000Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-509531965001800Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1055105351190001600Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60110351230001600Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1070125401480001400Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1075135441710001300Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090155501980001100Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1010017055237000990Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10307028725002200Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1045100391300001600Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050110431480001400Puñetazos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050110431480001400Puñetazos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bola de empuje Material del anillo interno / externo Acero Estilo de rodamiento De tipo abierto
Forma del anillo exterior Plano Precisión Grado 0 Especificaciones / Medio ambiente Estándar
Dirección de carga Empuje Número de filas de anillo de canalización Unica fila Estándares de tamaño Sistema métrico
Material del elemento rodante Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico