(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Rodamiento de rodillos cónicos - hilera única

Rodamiento de rodillos cónicos - hilera única
  • Descuento por volumen

Los rodamientos de rodillos cónicos utilizan rodillos y pistas de rodadura cónicos, dispuestos de manera que los rodillos y las pistas de rodadura se encuentran en un vértice común. Los rodillos son guiados por el contacto entre el extremo grande del rodillo y una nervadura en el anillo interior. Esto proporciona una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.


Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de carga y una mayor vida útil de los rodamientos. Los rodillos coronados bajo carga distribuyen la tensión por igual a lo largo de toda su longitud de contacto con las pistas de rodadura, eliminando así la concentración de tensión en los extremos de los rodillos. Este concepto de diseño también compensa la desalineación menor entre el eje y el orificio del alojamiento y la deflexión bajo carga, reduciendo así la concentración de tensiones.

PDF

Número de Parte
4T-1280/1220
4T-18590/18520
4T-2788/2720
4T-28584/28521
4T-30203
4T-30204
4T-30204P5
4T-30205
4T-30205P5
4T-30206
4T-30207
4T-30207P5
4T-30208
4T-30208P5
4T-30209
4T-30210
4T-30211
4T-30212
4T-30213
4T-30214
4T-30215
4T-30216
4T-30302
4T-30303
4T-30304
4T-30304A
4T-30305
4T-30305D
4T-30306
4T-30306D
4T-30307
4T-30307D
4T-30308
4T-30308D
4T-30309
4T-30309D
4T-30310
4T-30310D
4T-30311
4T-30311D
4T-32004X
4T-32004XP5
4T-32005X
4T-32006X
4T-32006XP5
4T-32007X
4T-32008X
4T-32009X
4T-32010X
4T-32011X
4T-320/28X
4T-32203R
4T-32204
4T-32205
4T-32206
4T-32207
4T-32208
4T-32209
4T-32210
4T-32304
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDirección de carga ID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Precisión (JIS) Estándares de tamaño Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Angulo de contacto
(La licenciatura)
Frecuencia de revolución
(rpm)
Serie Rodamiento de rodillos cónicos de gran capacidad (símbolo: 4T-uU) Código JAN Código de pedido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial22.22557.1522.225-Base en pulgadas47000-7100-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial41.27573.02517.462-Base en pulgadas46000-5000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial38.176.225.654-Base en pulgadas73000-5100-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial52.38892.07525.4-Base en pulgadas83500-4000Tipo J4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial174013.25-Sistema métrico20500-9900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Radial204715.25-Sistema métrico28200-8800-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial204715.25Grado 5Sistema métrico28200-8800-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial255216.25-Sistema métrico31500-7300-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial255216.25Grado 5Sistema métrico31500-7300-4T---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Radial306217.25-Sistema métrico43500-6300-4T---
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

-Radial357218.25-Sistema métrico55500-5500-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial357218.25Grado 5Sistema métrico55500-5500-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial408019.75-Sistema métrico61000-4900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Radial408019.75Grado 5Sistema métrico61000-4900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial458520.75-Sistema métrico67500-4400-4T---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Radial509021.75-Sistema métrico77000-4000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Radial5510022.75-Sistema métrico9300-3600-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial6011023.75-Sistema métrico105000-3400-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial6512024.75-Sistema métrico123000-3100-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial7012526.25-Sistema métrico131000-2900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial7513027.25-Sistema métrico139000-2700-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-Radial8014028.25-Sistema métrico160000-2500-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial154214.25-Sistema métrico23200-9900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial174715.25-Sistema métrico28900-9000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial205216.25-Sistema métrico46500-8000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Radial205216.25-Sistema métrico36500-8000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Radial256218.25-Sistema métrico48500-6700-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial256218.25-Sistema métrico40500Más de 24 °, 32 ° o menos5900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial307220.75-Sistema métrico60000-5700-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial307220.75-Sistema métrico48500Más de 24 °, 32 ° o menos5000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial358022.75-Sistema métrico75000-5000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Radial358022.75-Sistema métrico63500Más de 24 °, 32 ° o menos4400-4T---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-Radial409025.25-Sistema métrico91500-4400-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial409025.25-Sistema métrico77000Más de 24 °, 32 ° o menos3900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

-Radial4510027.25-Sistema métrico111000-4000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10Radial4510027.25-Sistema métrico96000Más de 24 °, 32 ° o menos3500-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial5011029.25-Sistema métrico133000-3600-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial5011029.25-Sistema métrico113000Más de 24 °, 32 ° o menos3200-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial5512031.5-Sistema métrico155000-2900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Radial5512031.5-Sistema métrico132000Más de 24 °, 32 ° o menos2900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial204215-Sistema métrico24900-9500-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial204215Grado 5Sistema métrico24900-9500-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial254715-Sistema métrico27800-7900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Radial305517-Sistema métrico37500-6900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial305517Grado 5Sistema métrico37500-6900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Radial356218-Sistema métrico41500-6100-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial406819-Sistema métrico50000-5300-4T---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Radial457520-Sistema métrico57500-4800-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial508020-Sistema métrico82500-4400-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial559023-Sistema métrico80500-4000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Radial285216-Sistema métrico33000-7300-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial174017.25-Sistema métrico27300-9900Sin compatibilidad internacional4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial204719.25-Sistema métrico36500-8800-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial255219.25-Sistema métrico42000-7300-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial306221.25-Sistema métrico54500-6300-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial357224.25-Sistema métrico72500-5500-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial408024.75-Sistema métrico79500-4900-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial458524.75-Sistema métrico82000-4400-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Radial509024.75-Sistema métrico87500-4000-4T---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Radial205222.25-Sistema métrico46500-8000-4T---

Cargando…

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo cónico Material del anillo interno / externo Acero Número de filas de anillo de canalización Unica fila
Especificaciones / Medio ambiente Estándar Material del elemento rodante Acero Tipo de anillo externo Plano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico