(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cojinete de rodillos a rótula de empuje

Cojinete de rodillos a rótula de empuje
  • Descuento por volumen

· Especificación: Estándar
· Tamaño estándar: Serie métrica
· Anillo exterior: Con anillo exterior
· Dirección de carga: Empuje
· Precisión ji: Clase 0

PDF

Número de Parte
29276
29317
29318
29322
29330
29344
29348
29360
29414
29418E
29438
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(Ø)
O.D. D
(Ø)
Ancho B
(mm)
Clasificación de carga básica, clasificación dinámica
(N)
Frecuencia de revolución
(rpm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10380520851590000700
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1085150392650002300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090155392850002300
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10110190484450001800
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10150250606750001400
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10220360851390000940
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10240380851380000910
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103004801092140000700
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1070150483650002200
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1090190605450001700
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101903801152010000840

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del anillo de la pista de rodadura Rodillo autoalineador Dirección de carga Empuje Material del anillo interno / externo Acero
Anillo exterior Con anillo exterior Precisión (JIS) Grado 0 Número de filas de anillo de canalización Unica fila
Estándares de tamaño Sistema métrico Especificaciones / Medio ambiente Estándar Material del elemento rodante Acero
Tipo de anillo externo Plano Tipo de retenedor Momi quitando

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico