(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica - adaptador especial macho PF 30° MIS/PF 30°FCS junta, serie 1017

Adaptadores de manguera hidráulica - adaptador especial macho PF 30° MIS/PF 30°FCS junta, serie 1017
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: pezones
· Tipo de rosca de conexión: Roscado x roscado
· Rosca de conexión tipo M1: PF30° MIS
· Rosca de conexión tipo M2: PF30°FCS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1017-06
1017-08
1017-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/83/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Pezón
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PF30°MIS Rosca de conexión tipo M2 PF30°FCS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico