(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: adaptador especial ORS O-ring Boss Connector, serie 7001

Adaptadores para mangueras hidráulicas: adaptador especial ORS O-ring Boss Connector, serie 7001
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: pezones
· Tipo de rosca de conexión: Roscado x roscado
· Rosca de conexión tipo M2: PT
· Escribe: Adaptador

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
7001-04
7001-06
7001-08
7001-12
7001-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1/49/16-18
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3/811/16-16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1/213/16-16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/41 3/16-12
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

11 7/16-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Pezón
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M2 PT

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico