(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - ambos extremos PF 30°FCS macho hembra codo giratorio de 90°, serie 1021

Adaptadores de manguera hidráulica - ambos extremos PF 30°FCS macho hembra codo giratorio de 90°, serie 1021
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Forma: Codo de 90°
· Tipo de rosca de conexión: Roscado x roscado
· Rosca de conexión tipo M1: PF30°FCS
· Rosca de conexión tipo M2: PF30°FCS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1021-04
1021-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

3/43/4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo hembra Rosca de conexión tipo M1 PF30°FCS Rosca de conexión tipo M2 PF30°FCS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico