(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores de manguera hidráulica - ambos extremos PF 30°FCS macho/hembra abocinado codo de 90°, serie 1020

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1020-04
1020-08
1020-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/21/2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Codo 90 °
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 PF30°FCS Rosca de conexión tipo M2 PF30°FCS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico