(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores de manguera hidráulica - ambos extremos JIC37° macho JIC37° abocinado unión, serie 4020

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4020-04
4020-06
4020-08
4020-10
4020-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tornillo de conexión T1 Tornillo de conexión T2
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7/16-207/16-20
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

9/16-189/16-18
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

3/4-163/4-16
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

7/8-147/8-14
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

1 1/16-121 1/16-12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Pezón
Tipo de rosca de conexión Hilo macho × Hilo macho Rosca de conexión tipo M1 UNF37° Rosca de conexión tipo M2 UNF37°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico